使用老式的 矽 MOSFET 增加功率密度
為了不斷改進Vicor網站,我們將於美國東部夏令時7月3日0點至6點對網站進行維護。 在此期間,網站的部分功能可能無法使用。
對於給您帶來的不便,我們深表歉意,並感謝您的耐心等待。
在有良好调节的IBA系统中,固定比率转换器可在更小的尺寸下提供比稳压转换器更高的效率。产品和系统效率的提高使设计者能够优化系统规模和成本。
36.0 – 60.0V
38.0 – 55.0V
200.0 – 330.0V
200.0 – 400.0V
240.0 – 330.0V
260.0 – 410.0V
330.0 – 365.0V
360.0 – 400.0V
400.0 – 700.0V
500.0 – 800.0V
2.4 – 55.0V
輸出電流:
全/半Chip: 高達 80A
6123 ChiP: 高達 150A
3814 VIA: 高達 150A
4414 VIA: 高達125A
高達 98%
半 Chip
0.866 x 0.650 x 0.265in
22.0 x 16.5 x 6.7mm
全 Chip
1.280 x 0.866 x 0.265in
32.5 x 22.0 x 6.7mm
6123 ChiP
2.494 x 0.898 x 0.284in
63.3 x 22.8 x 7.2mm
3814 VIA
3.76 x 1.40 x 0.37in
95.6 x 35.5 x 9.4mm
4414 VIA
4.35 x 1.40 x 0.37in
110.6 x 35.5 x 9.4mm
當今最具創新性的公司信賴 Vicor 的隔離固定比率 DC-DC 轉換器模組爲其 改變世界的產品 提供動力。
0 – 60V
輸出電壓:0 – 55V
輸出電流:高達 115A
全 Chip
32.50 x 22.00 x 6.73mm
半 Chip
22.00 x 16.50 x 6.73mm
SM ChiP
22.83 x 8.52 x 4.9mm
高達 96%