Skip to main content

MIL-COTS PRM® 稳压器和  VTM® 电流倍增器

坚固的分比式电源解决方案

坚固的分比式电源解决方案

MIL-COTS PRM符合MIL-STD-1275和MIL-STD-704的许多地面车辆和机载要求。在额定功率高达500 W时,PRM可产生标称分比母线电压,控制范围为26 - 50或20 -  55 Vdc。下游隔离式VTM可提供1:1至1:32的12分压比,并以只占用1平方寸的表面贴装封装,在从1至50 Vdc的任何输出电压下为用户提供高达80 A灵活性。

特点与优势

特点与优势

Power density

功率密度高达312 W/in3

1.3MHz switching frequency

1.3 MHz开关频率

95% efficiency

95%效率

ZVS buck-boost regulation

ZVS降压-升压调节

VTM 特点与优势

VTM 特点与优势

隔离式1-50V输出

隔离式1-50V输出

快速瞬态响应

快速瞬态响应

3MHz开关频率

3MHz开关频率

高达96.5%的效率

高达96.5%的效率

0 个产品
输入电压 (V) 输出电压 (V) 输出功率 (W) 封装 加入购物车/查看详情
输入电压 (V): 48 (38-55) 输出电压 (V): 48 (20-55) 输出功率 (W): 500 封装: 全 Chip 详细
输入电压 (V): 48 (38-55) 输出电压 (V): 48 (20-55) 输出功率 (W): 250 封装: 半 Chip 详细
输入电压 (V): 48 (38-55) 输出电压 (V): 48 (20-55) 输出功率 (W): 250 封装: 半 Chip 详细

0 个产品
输入电压 (V) 输出电压 (V) 输出电流 (A) 封装 加入购物车/查看详情
输入电压 (V): 36 (26-50) 输出电压 (V): 2.25 (1.63-3.13) 输出电流 (A): 55 封装: 全 Chip 详细
输入电压 (V): 36 (26-50) 输出电压 (V): 4.50 (3.25-6.25) 输出电流 (A): 27 封装: 全 Chip 详细
输入电压 (V): 36 (26-50) 输出电压 (V): 6.00 (4.33-8.33) 输出电流 (A): 20 封装: 全 Chip 详细
输入电压 (V): 36 (26-50) 输出电压 (V): 7.20 (5.20-10.0) 输出电流 (A): 17 封装: 全 Chip 详细
输入电压 (V): 36 (26-50) 输出电压 (V): 9.00 (6.50-12.50) 输出电流 (A): 13 封装: 全 Chip 详细
输入电压 (V): 36 (26-50) 输出电压 (V): 12.00 (8.67-16.70) 输出电流 (A): 10 封装: 全 Chip 详细
输入电压 (V): 36 (26-50) 输出电压 (V): 18.00 (13.00-25.00) 输出电流 (A): 7.0 封装: 全 Chip 详细
输入电压 (V): 36 (26-50) 输出电压 (V): 24.00 (17.30-33.30) 输出电流 (A): 5.0 封装: 全 Chip 详细
输入电压 (V): 36 (26-50) 输出电压 (V): 36.00 (26.00-50.00) 输出电流 (A): 3.0 封装: 全 Chip 详细
输入电压 (V): 36 (26-50) 输出电压 (V): 3.00 (1.63-3.13) 输出电流 (A): 25 封装: 半 Chip 详细
输入电压 (V): 36 (26-50) 输出电压 (V): 4.50 (3.25-6.25) 输出电流 (A): 20 封装: 半 Chip 详细
输入电压 (V): 36 (26-50) 输出电压 (V): 9.00 (6.50-12.5) 输出电流 (A): 10 封装: 半 Chip 详细
输入电压 (V): 36 (26-50) 输出电压 (V): 3.00 (2.17-4.17) 输出电流 (A): 40 封装: 全 Chip 详细

电源系统设计工具

采用电源系统设计工具快速查找产品 Watch demo video

输入规格:

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

输出规格:

输出
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

资源

  • J引线产品外形图
    PDF DXF
  • 通孔产品外形图
    PDF DXF
  • PRM有边VI Brick外形图
    PDF DXF
  • J引线产品外形图
    PDF DXF
  • 通孔产品外形图
    PDF
  • T通孔产品外形图
    DXF
  • J引线产品3D型号图
    IGS STP
  • 通孔3D型号图纸
    IGS STP
  • J引线产品3D型号图纸
    IGS STP
  • 通孔3D型号图纸
    IGS
  • 通孔3D型号图纸
    STP

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关产品

相关产品

Contact Form

联系Vicor

感谢您与我们联系。

您将在一个工作日内收到答复。