Skip to main content

MIL-COTS MI-RAM™ 纹波衰减器模块

适用于VI-200/VI-J00的坚固输出纹波衰减器

适用于VI-200/VI-J00的坚固输出纹波衰减器

MI-RAM是专为极低噪声输出的应用场合开发的。当与任何Vicor MI-RAM系列DC-DC转换器配合使用时,MI-RAM可降低线频相关的纹波,DC至20 MHz的开关噪声低于10 mVp-p。
MI-RAM与MI系列转换器的组合可以提供超过15 W/in³的功率密度,提供线性电源的输出噪声性能。 

在使用MI-RAM时,包括输出电压调节、OVP和OTP(仅MI-200)、限流、远端采样补偿和逻辑启用/禁用,所有MI系列转换器的功能仍然可用。

特点与优势

特点与优势

Reduces output PARD

降低输出PARD至<10mVP-P

Full attenuation up to 20A load

全衰减高达20 A负载

Compatible with all MI-series

兼容所有从5-50VDC输出的MI系列单元

资源

电源系统设计工具

采用电源系统设计工具快速查找产品 Watch demo video

输入规格:

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

输出规格:

输出
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关产品

相关产品

Contact Form

联系Vicor

感谢您与我们联系。

您将在一个工作日内收到答复。