使用老式的 硅 MOSFET 增加功率密度
非隔离总线体系结构(NBA)是从数据中心和超级计算系统需要的IBA发展而来。Vicor的转换器在小封装里提供高效率转换。设计人员可以使用这些转换器将12V负载集成到新的48V架构中,或者将新的48V功能引入到现有的12V架构
36 – 60V
输出电压:7.2 – 15.3V
输出功率:高达170A
2317 SM – ChiP
0.89 x 0.68 x 0.29in
22.83 x 17.34 x 7.41mm
6123 ChiP
2.40 x 0.99 x 0.28in
61.00 x 25.14 x 7.21mm
高达 98%