高性能 PCB 布局和散热设计技术
为了不断改进Vicor网站,我们将于美国东部夏令时7月3日0点至6点对网站进行维护。在此期间,网站的部分功能可能无法使用。
对于给您带来的不便,我们深表歉意,并感谢您的耐心等待。
D44TL1A0是一个数字电源系统监控器,为主处理器与多达四个Chip BCM母线转换器模块之间提供了一个通信接口。监控器通过一个PMBus兼容接口与系统控制器进行通信。作为一个沟通桥梁,监控器与隔离的UART接口上的多达四个BCM母线转换器模块进行通信。通过D44TL1A0,主机处理器可以配置、设置保护限制,并监测每个BCM。
PMBus兼容主机接口用于加强监测和控制ChiP BCM母线转换器模块
经由Vicor数字隔离器(I13TL1A0)通过专用UART连接的多达四个BCM可实现二次引用BCM控制和遥测
OVP、OCP、OTP保护和监测
10 x 10mm Land Grid Array (LGA) package
Part Number | 输入电压(V) | 温度等级 (°C) | 封装 | 接口产品 | 加入购物车/查看详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D44TL1A0 |
![]() |
Part Number: D44TL1A0 | 输入电压(V): 2.7 - 16 | 温度等级 (°C): -40 - 125 | 封装: 10 x 10 | 接口产品: VI Chip BCM 6123 | 详细 | |
中间母线转换器