高性能 PCB 布局和散热设计技术
为了不断改进Vicor网站,我们将于美国东部夏令时7月3日0点至6点对网站进行维护。在此期间,网站的部分功能可能无法使用。
对于给您带来的不便,我们深表歉意,并感谢您的耐心等待。
I13TL1A0是一个三通道无源数字隔离器,当与Vicor的数字监控制器(D44TL1A0)和高性能电源转换、稳压和转换模块和砖模块一起使用时,可实现二次引用数字电源系统监测和控制。I13TL1A的无源设计降低了系统复杂性,同时其小占位面积提高了系统功率密度。
一个接收和两个发射通道
小尺寸和低外部元件数可降低系统复杂性,同时保持系统功率密度
工作输入电压 = 3.3 V(典型值)
DC隔离电压 = 4242 VDC
Part Number | 输入电压(V) | 隔离(Vdc) | 封装 | 加入购物车/查看详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I13TL1A0 » |
![]() |
Part Number: I13TL1A0 » | 输入电压(V): 3.3 | 隔离(Vdc): 4242 | 封装: 10 x 10 LGA SiP | 详细 | |
中间母线转换器