功率密度:实现全球网络覆盖难以察觉的关键技术
非隔离总线体系结构(NBA)由数据中心和超级计算系统从IBA发展而来的。Vicor的转换器在小封装中提供高效率的转换。设计人员可以使用这些转换器将12V负载集成到新的48V架构中,或者将新的48V功能引入到现有的12V架构中。
40 – 60V
输出电压:10 – 13.5V
功率:750W
效率:高达 97.3%
3717 SM-ChiP
36.7 x 17.3 x 7.42 毫米
38 – 60V
输出电压:0 – 2.3V
輸出功率:高达 200W
效率:高达 97% 效率
0823 ChiP
22.83 x 8.52 x 4.5 毫米
1323 ChiP
13.49 x 22.5 x 4.5 毫米
LGA SiP:
10 x 14 x 2.5 毫米
48V (36 – 75V)
输出电压:48V
输出功率:高达 600W
效率:高达 97%
全 Chip
32.5 x 22 x 6.73 毫米
半 Chip
22 x 16.5 x 6.73 毫米
12VIN 额定电压 (8 至 18VIN)
24VIN 额定电压 (8 至 42VIN)
48VIN 额定电压 (30 至 60VIN)
宽输入范围 (2.2 至 16V)
电流:高达 22A
效率:
高达 98%
轻载和满载
高效率性能
LGA SiP
10 x 14 x 2.56 毫米
BGA SiP
10.5 x 14.5 x 3.05 毫米
10.5 x 10.5 x 3.05 毫米
GQFN
7.0 x 8.0 x 0.85 毫米
8 – 60V
输出电压:10 – 54V
输出功率:高达 200W 连续
效率:在>800 kHz FSW时
超过98%
LGA SiP
10 x 14 x 2.5 毫米
BGA SiP
10.5 x 14.5 x 3.05 毫米 (镀锡引脚可选)