Skip to main content

VTM® 电流倍增器

分比式电源电流倍增器

分比式电源电流倍增器

VTM是固定比率、隔离式或非隔离式DC-DC变压器模块系列,也叫负载点(PoL)电流倍增器。VTM通过稳压主母线工作,提供宽范围的隔离输出。专有的数兆赫兹ZCS/ZVS正弦幅度转换器(SAC™)拓扑可将输入电压高效地转换为分比式电压,满足高负载及高密度需求。

特点与优势

特点与优势

高密度

高密度

Wide input

针对48VOUT进行优化的宽范围VIN

高效率

高效率

灵活

灵活

选择一款 VTM

0 个产品
输入电压 (V) 输出电压 (V) 输出电流 封装 加入购物车/查看详情
输入电压 (V): 48 (26 - 55) 输出电压 (V): 4.0 (2.17 - 4.58) 输出电流: 50 封装: 全Chip 详细
输入电压 (V): 48 (26 - 55) 输出电压 (V): 6.0 (3.25 - 6.87) 输出电流: 40 封装: 全Chip 详细
输入电压 (V): 48 (26 - 55) 输出电压 (V): 8.0 (4.34 - 9.16) 输出电流: 30 封装: 全Chip 详细
输入电压 (V): 48 (26 - 55) 输出电压 (V): 9.6 (6.4 - 11.0) 输出电流: 25 封装: 全Chip 详细
输入电压 (V): 48 (26 - 55) 输出电压 (V): 16 (8.67 - 18.3) 输出电流: 15 封装: 全Chip 详细
输入电压 (V): 48 (26 - 55) 输出电压 (V): 24 (13.8 - 26.5) 输出电流: 12 封装: 全Chip 详细
输入电压 (V): 48 (26 - 55) 输出电压 (V): 32 (17.3 - 36.7) 输出电流: 9 封装: 全Chip 详细
输入电压 (V): 48 (26 - 55) 输出电压 (V): 48 (26 - 55) 输出电流: 6 封装: 全Chip 详细
输入电压 (V): 48 (26 - 55) 输出电压 (V): 12 (6.5 - 13.8) 输出电流: 10 封装: 半Chip 详细
输入电压 (V): 48 (26 - 55) 输出电压 (V): 12 (6.5 - 13.8) 输出电流: 25 封装: 全Chip 详细
输入电压 (V): 48 (26 - 55) 输出电压 (V): 4.0 (2.17 - 4.58) 输出电流: 25 封装: 半Chip 详细
输入电压 (V): 48 (26 - 55) 输出电压 (V): 4.0 (2.2 - 4.6) 输出电流: 50 封装: 全Chip 详细
输入电压 (V): 48 (26 - 55) 输出电压 (V): 12 (6.5 - 13.8) 输出电流: 25 封装: 全Chip 详细
输入电压 (V): 48 (0 - 60) 输出电压 (V): 12 (0 - 15) 输出电流: 12.5 封装: 2308 SM-Chip 详细
输入电压 (V): 48 (0 - 60) 输出电压 (V): 6 (0 - 7.5) 输出电流: 25 封装: 2308 SM-Chip 详细
输入电压 (V): 48 (26 - 55) 输出电压 (V): 6.0 (2.85 - 6.88) 输出电流: 20 封装: Half Chip 详细
输入电压 (V): 48 (26 - 55) 输出电压 (V): 1.2 (0.7-1.4) 输出电流: 130 封装: Full Chip 详细

电源系统设计工具

采用电源系统设计工具快速查找产品 Watch demo video

输入规格:

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

输出规格:

输出
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

资源

  • J引线产品外形图
    PDF DXF
  • 通孔产品外形图
    PDF DXF
  • J引线产品外形图
    PDF DXF
  • J引线产品外形图
    PDF DXF
  • J引线产品3D型号图纸
    IGS STP
  • 通孔3D型号图纸
    IGS STP
  • J引线产品3D型号图纸
    IGS STP
  • J引线产品3D型号图纸
    IGS STP

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关产品

相关产品

Contact Form

联系Vicor

感谢您与我们联系。

您将在一个工作日内收到答复。