Skip to main content

絶縁型DC-DC コンバータ

標準的なIBA(中間バスアーキテクチャ)の電源システムソリューションです。VicorのDC-DCコンバータラインナップは、小型、軽量、低コストの電源システム設計に欠かせない、すべての性能と機能を揃えています。

DCMシリーズ
絶縁型DC-DCコンバータ 製品を見る
入力電圧:

9 – 420V

出力電圧:

3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V

出力電力:


4623 ChiP: 最大 500W
3623 ChiP: 最大 320W
3714 VIA: 最大 500W
3414 VIA: 最大 320W
5614 VIA: 最大 1300W

変換効率:

最大96%


Powering innovation:

When high performance mattered, Delta Motorsport chose DCMs to power hybrid electric race cars.

パッケージ サイズ:

DCM4623 ChiP
1.886 x 0.898 x 0.284in
47.91 x 22.80 x 7.21mm

DCM3623 ChiP
1.524 x 0.898 x 0.284in
38.72 x 22.80 x 7.21mm

DCM2322 ChiP
0.978 x 0.898 x 0.284in
24.84 x 22.80 x 7.21mm

DCM3414 VIA
3.38 x 1.40 x 0.37in
85.9 x 35.5 x 9.4mm

DCM3714 VIA
3.75 x 1.40 x 0.37in
95.1 x 35.5 x 9.4mm

PRM + VTM
Factorized power ソリューション 製品を見る
入力電圧:


PRM: 36 – 75V
VTM: 0 – 60V

出力電圧:


PRM: 5.0 – 55V
VTM: 0 – 55V

出力電力:


PRM: 最大600W

出力電流:


VTM: 最大130A

変換効率:

最大97% per module

パッケージ サイズ:

Full Chip
32.50 x 22.00 x 6.73mm

Half Chip
22.00 x 16.50 x 6.73mm

SM Chip
22.83 x 8.52 x 4.9mm


Powering innovation:

Vicor Factorized Power Architecture is essential to propagating protective coral reefs as well as achieving breakthrough wireless broadband speeds.

Maxi, Mini, Micro
業界標準の「ブリック型」を確立したDC-DCコンバータ 製品を見る
入力電圧:

9 – 425V

入力電圧:

2 – 54V

出力電力:

最大600W

パッケージ サイズ:

Full Brick
4.6 x 2.2 x 0.5in
117 x 55.9 x 12.7mm

Half Brick
2.28 x 2.20 x 0.50in
57.9 x 55.9 x 12.7mm

Quarter Brick
2.28 x 1.45 x 0.50in
57.9 x 36.8 x 12.7mm

VI-200 / VI-J00
既存製品の保守・サポートのためのレガシーDC-DCコンバータ 製品を見る
入力電圧:

10 – 400VDC

出力電圧:

2 – 95VDC

出力電力:


VI-200: 50 –200W
VI-J00: 25 – 100W

パッケージ サイズ:

VI-200 (full brick)
4.6 x 2.4 x 0.50in
116,8 x 61,0 x 12.7mm

VI-J00 (half brick)
2.28 x 2.40 x 0.50in
57.9 x 61.0 x 12.7mm

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索 Watch demo video

入力仕様:

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

出力仕様:

出力
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

コンテンツ

Contact Form

お問い合わせ

Thank you for contacting us

後日、Vicor株式会社 (Vicor KK)の担当者よりご連絡いたします。