经典的IBA(中间总线架构)设计系统解决方案,Vicor的转换器产品组合提供了所有必要的性能和功能,旨在创造更小、更轻、成本更低的电源系统。
在有良好调节的IBA系统中,固定比率转换器可在更小的尺寸下提供比稳压转换器更高的效率。产品和系统效率的提高使设计者能够优化系统规模和成本。
隔离总线体系结构(NBA)由数据中心和超级计算系统从IBA发展而来的。Vicor的转换器在小封装中提供高效率的转换。设计人员可以使用这些转换器将12V负载集成到新的48V架构中,或者将新的48V功能引入到现有的12V架构中。
非隔离总线体系结构(NBA)是从数据中心和超级计算系统需要的IBA发展而来。Vicor的转换器在小封装里提供高效率转换。设计人员可以使用这些转换器将12V负载集成到新的48V架构中,或者将新的48V功能引入到现有的12V架构。
这些滤波器采用多种封装方式,从半砖到表面贴装LGA系统级封装(SiP)。
您将在一个工作日内收到答复。
我们使用 cookie进行分析、广告宣传和改进我们网站。关闭本消息框或继续使用我们的网站,均表示您同意我们使用 cookie。如需了解更多详情,请参阅我们的 Cookie政策